LTMM-103-02-G-D 2.00 mm ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Blind-Mating-Anwendungen bis zu 50 Kontakten
Kontaktsystem: 0.50 mm (.020") Vierkantpfosten
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2.00 mm (.0787")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.637 | $4.189 | $3.898 | $3.707 | $2.970 | $2.731 | $2.165 | $1.589 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMM-103-02-L-D | 0 | Schlauch | 1 | 69 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LTMM-103-02-T-D | 0 | Schlauch | 1 | 69 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LTMM-103-02-F-D | 0 | Schlauch | 1 | 69 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LTMM-103-02-S-D | 0 | Schlauch | 1 | 69 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LTMM-103-02-H-D | 0 | Schlauch | 1 | 69 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (69 Teile pro Packung) |