LTMM-106-02-S-D-RA 2.00 mm ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Blind-Mating-Anwendungen bis zu 50 Kontakten
Kontaktsystem: 0.50 mm (.020") Vierkantpfosten
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2.00 mm (.0787")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $6.933 | $6.272 | $5.824 | $5.544 | $4.450 | $4.084 | $3.242 | $2.378 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMM-106-02-S-D-RA-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| LTMM-106-02-G-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 40 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LTMM-106-02-T-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 40 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LTMM-106-02-L-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 40 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LTMM-106-02-F-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 40 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LTMM-106-02-SM-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 40 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (40 Teile pro Packung) |