LTMM-106-02-TM-D-SM 2.00 mm ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Blind-Mating-Anwendungen bis zu 50 Kontakten
Kontaktsystem: 0.50 mm (.020") Vierkantpfosten
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2.00 mm (.0787")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.351 | $2.732 | $2.319 | $2.062 | $1.590 | $1.432 | $1.117 | $0.802 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMM-106-02-TM-D-SM-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| LTMM-106-02-T-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 40 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LTMM-106-02-F-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 40 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LTMM-106-02-G-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 40 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LTMM-106-02-L-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 40 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LTMM-106-02-S-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 40 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |