LTMM-107-02-H-D-SM-TR - 2.00 mm ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Blind-Mating-Anwendungen bis zu 50 Kontakten
Kontaktsystem: 0.50 mm (.020") Vierkantpfosten
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2.00 mm (.0787")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $11.112 | $10.272 | $9.708 | $9.360 | $7.513 | $6.907 | $5.508 | $4.052 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMM-107-02-H-D-SM | 0 | Schlauch | 1 | 35 | Verpackung | Nein |
| LTMM-107-02-H-D-SM-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| LTMM-107-02-L-D-SM-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 525 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LTMM-107-02-T-D-SM-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 525 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LTMM-107-02-F-D-SM-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 525 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LTMM-107-02-G-D-SM-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 525 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (525 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |