LTMM-108-01-G-D 2.00 mm ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Blind-Mating-Anwendungen bis zu 50 Kontakten
Kontaktsystem: 0.50 mm (.020") Vierkantpfosten
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2.00 mm (.0787")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.186 | $4.693 | $4.357 | $4.155 | $3.331 | $3.051 | $2.431 | $1.774 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMM-108-01-L-D | 0 | Schlauch | 1 | 31 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LTMM-108-01-T-D | 0 | Schlauch | 1 | 31 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LTMM-108-01-S-D | 0 | Schlauch | 1 | 31 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LTMM-108-01-F-D | 0 | Schlauch | 1 | 31 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (31 Teile pro Packung) |