LTMM-120-01-SM-D 2.00 mm ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Blind-Mating-Anwendungen bis zu 50 Kontakten
Kontaktsystem: 0.50 mm (.020") Vierkantpfosten
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2.00 mm (.0787")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $12.478 | $11.532 | $10.902 | $10.508 | $8.099 | $7.296 | $5.691 | $4.085 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTMM-120-01-T-D | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LTMM-120-01-G-D | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LTMM-120-01-L-D | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LTMM-120-01-S-D | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |