MMSD-02-20C-S-33.51-S-K - 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht Stiftkabel, zweireihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Kunststoff- oder Metallverriegelung, Mini Mate®
Die MMSD gehört zur Mini Mate®-Serie von Samtec und ist eine Kabelkonfektion für Kabel-zu-Board- und Kabel-zu-Kabel-Anwendungen. Die MMSD verfügt über einen einreihigen 0.100" (2.54 mm) Raster Steckverbinder und PVC-Kabel. Die Kabelkonfektion ist in Variationen mit einem und zwei Enden erhältlich.
Eigenschaften
Nennstrom bis 3.8A @ 95°C mit 20 AWG
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metall- oder Kunststoffverschlüsse
Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 50 Kontakten
20 bis 30-AWG-PVC-Leiter
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 7500 |
| Preis | $4.284 | $3.493 | $2.966 | $2.636 | $2.206 | $2.063 | $1.776 | $1.490 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMSD-02-20C-S-32.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-20C-S-42.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-20C-S-24.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-20C-S-22.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-20C-S-48.00-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-20C-S-16.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-20C-S-12.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-20C-S-08.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-20C-S-06.00-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-20C-S-72.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-02-20C-S-80.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |