MMSD-05-24-L-80.00-S-K-M - 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht Stiftkabel, zweireihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Kunststoff- oder Metallverriegelung, Mini Mate®
Die MMSD gehört zur Mini Mate®-Serie von Samtec und ist eine Kabelkonfektion für Kabel-zu-Board- und Kabel-zu-Kabel-Anwendungen. Die MMSD verfügt über einen einreihigen 0.100" (2.54 mm) Raster Steckverbinder und PVC-Kabel. Die Kabelkonfektion ist in Variationen mit einem und zwei Enden erhältlich.
Eigenschaften
Nennstrom bis 3.8A @ 95°C mit 20 AWG
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metall- oder Kunststoffverschlüsse
Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 50 Kontakten
20 bis 30-AWG-PVC-Leiter
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $9.352 | $8.643 | $8.170 | $7.875 | $6.911 | $6.589 | $5.946 | $5.304 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMSD-05-24-L-60.00-S-K-M | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-05-24-L-59.05-S-K-M | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-05-24-L-56.00-S-K-M | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-05-24-L-48.00-S-K-M | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-05-24-L-39.37-S-K-M | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-05-24-L-36.00-S-K-M | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-05-24-L-32.50-S-K-M | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-05-24-L-32.00-S-K-M | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-05-24-L-24.00-S-K-M | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-05-24-L-20.00-S-K-M | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-05-24-L-18.00-S-K-M | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-05-24-L-15.00-S-K-M | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-05-24-L-12.00-S-K-M | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-05-24-L-10.00-S-K-M | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-05-24-L-08.00-S-K-M | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-05-24-L-07.87-S-K-M | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-05-24-L-06.00-S-K-M | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-05-24-L-05.00-S-K-M | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-05-24-L-04.72-S-K-M | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSD-05-24-L-04.00-S-K-M | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |