MMSDT-15-20-L-08.83-S-K - 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht Stiftkabel, zweireihig, Buchse / weiblich zu Buchse / weiblich, Teflon™-Fluorpolymer (FEP), Kunststoff- oder Metallverriegelung, Mini Mate®
Der MMSDT ist Teil der Mini Mate®-Serie von Samtec und ist eine Kabelkonfektion für Kabel-zu-Board und Kabel-zu-Kabel Anwendungen. Der MMSDT verfügt über einen zweireihigen Steckverbinder im Raster 0,100" (2,54 mm) und Teflon™ Fluorpolymer-Draht. Die Kabelkonfektion ist in ein- und zweiseitiger Ausführung erhältlich.
Eigenschaften
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metall- oder Kunststoffverschlüsse
Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 50 Kontakten
20 bis 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 |
| Preis | $9.275 | $8.572 | $8.104 | $7.810 | $6.537 | $6.112 | $5.263 | $4.414 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMSDT-15-20-L-08.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSDT-15-20-L-06.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSDT-15-20-L-12.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSDT-15-20-L-05.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSDT-15-20-L-03.94-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSDT-15-20-L-03.25-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSDT-15-20-L-15.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSDT-15-20-L-18.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSDT-15-20-L-20.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSDT-15-20-L-24.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSDT-15-20-L-25.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSDT-15-20-L-31.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSDT-15-20-L-32.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSDT-15-20-L-35.50-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSDT-15-20-L-36.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSDT-15-20-L-48.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSDT-15-20-L-50.00-S-K | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSDT-15-20-L-99.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
