MMSS-03-20-S-08.86-D-K-LDS - 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht Stiftkabel, einreihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Kunststoff- oder Metallverriegelung, Mini Mate®
Die MMSS gehört zur Mini Mate®-Serie von Samtec und ist eine Kabelkonfektion für Kabel-zu-Board- und Kabel-zu-Kabel-Anwendungen. Die MMSS verfügt über einen einreihigen 0.100" (2.54 mm) Raster Steckverbinder und PVC-Kabel. Die Kabelkonfektion ist in Variationen mit einem und zwei Enden erhältlich.
Eigenschaften
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metall- oder Kunststoffverschlüsse
Polarisiertes einreihiges System mit 25 Kontakten
20 bis 30-AWG-PVC-Leiter
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.986 | $3.250 | $2.760 | $2.453 | $2.053 | $1.920 | $1.653 | $1.387 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMSS-03-20-S-09.84-D-K-LDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-03-20-S-06.50-D-K-LDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-03-20-S-11.81-D-K-LDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-03-20-S-12.00-D-K-LDS | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-03-20-S-05.51-D-K-LDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-03-20-S-03.25-D-K-LDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-03-20-S-15.75-D-K-LDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-03-20-S-27.56-D-K-LDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-03-20-S-35.45-D-K-LDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |