MMSS-05-24-L-08.85-S-K - 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht Stiftkabel, einreihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Kunststoff- oder Metallverriegelung, Mini Mate®
Die MMSS gehört zur Mini Mate®-Serie von Samtec und ist eine Kabelkonfektion für Kabel-zu-Board- und Kabel-zu-Kabel-Anwendungen. Die MMSS verfügt über einen einreihigen 0.100" (2.54 mm) Raster Steckverbinder und PVC-Kabel. Die Kabelkonfektion ist in Variationen mit einem und zwei Enden erhältlich.
Eigenschaften
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metall- oder Kunststoffverschlüsse
Polarisiertes einreihiges System mit 25 Kontakten
20 bis 30-AWG-PVC-Leiter
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 11004 |
| Preis | $2.614 | $2.131 | $1.810 | $1.609 | $1.346 | $1.259 | $1.084 | $0.909 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMSS-05-24-L-09.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-05-24-L-08.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-05-24-L-10.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-05-24-L-11.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-05-24-L-06.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-05-24-L-05.90-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-05-24-L-11.81-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-05-24-L-12.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-05-24-L-05.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-05-24-L-04.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-05-24-L-03.50-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-05-24-L-03.25-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-05-24-L-03.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-05-24-L-15.75-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-05-24-L-16.22-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-05-24-L-20.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-05-24-L-24.00-S-K | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
