MMSS-06-24-L-06.80-D-K-LDS - 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht Stiftkabel, einreihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Kunststoff- oder Metallverriegelung, Mini Mate®
Die MMSS gehört zur Mini Mate®-Serie von Samtec und ist eine Kabelkonfektion für Kabel-zu-Board- und Kabel-zu-Kabel-Anwendungen. Die MMSS verfügt über einen einreihigen 0.100" (2.54 mm) Raster Steckverbinder und PVC-Kabel. Die Kabelkonfektion ist in Variationen mit einem und zwei Enden erhältlich.
Eigenschaften
Passendes ummanteltes Terminal erhältlich
Metall- oder Kunststoffverschlüsse
Polarisiertes einreihiges System mit 25 Kontakten
20 bis 30-AWG-PVC-Leiter
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.024 | $3.638 | $3.381 | $3.219 | $2.695 | $2.520 | $2.169 | $1.819 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMSS-06-24-L-06.82-D-K-LDS | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-06-24-L-06.00-D-K-LDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-06-24-L-08.00-D-K-LDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-06-24-L-36.00-D-K-LDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-06-24-L-40.00-D-K-LDS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMSS-06-24-L-59.06-D-K-LDS | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
