MMT-128-01-L-DH 2.00 mm Stiftleiste, waagerechte Oberflächenmontage
Eigenschaften
Anwendung: Ein- oder zweireihiges, abgewinkeltes Stecken für bis zu 72 Kontakte
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .020" (0.50 mm)
Ausrichtung: Horizontal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Lötanschluss: Oberflächenmontage, Mischtechnik
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $8.925 | $7.982 | $7.113 | $6.413 | $5.735 | $4.961 | $4.039 | $3.201 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMT-128-01-L-DH-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| MMT-128-01-S-DH | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMT-128-01-T-DH | 0 | Schlauch | 1 | 9 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (9 Teile pro Packung) |

