MMTD-05-20-L-07.87-D-TUS - 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine /Draht-zu-Draht Stiftkabel, zweireihig, Stecker/männlich zu Buchse/weiblich, Verriegelung, Mini Mate®
Eigenschaften
Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 50 Kontakten
20 bis 30-AWG-PVC-Leiter
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $10.936 | $10.107 | $9.555 | $9.210 | $7.928 | $7.501 | $6.646 | $5.792 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMTD-05-20-L-06.00-D-TUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTD-05-20-L-03.25-D-TUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTD-05-20-L-18.00-D-TUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTD-05-20-L-20.00-D-TUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTD-05-20-L-28.00-D-TUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTD-05-20-L-39.00-D-TUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTD-05-20-L-40.00-D-TUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTD-05-20-L-48.00-D-TUS | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTD-05-20-L-60.00-D-TUS | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |