MMTD-05-24-L-05.96-S - 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine /Draht-zu-Draht Stiftkabel, zweireihig, Stecker/männlich zu Buchse/weiblich, Verriegelung, Mini Mate®
Eigenschaften
Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 50 Kontakten
20 bis 30-AWG-PVC-Leiter
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 3000 |
| Preis | $6.534 | $6.039 | $5.708 | $5.502 | $4.736 | $4.481 | $3.971 | $3.460 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMTD-05-24-L-06.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTD-05-24-L-04.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTD-05-24-L-03.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTD-05-24-L-12.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTD-05-24-L-18.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTD-05-24-L-20.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTD-05-24-L-24.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTD-05-24-L-30.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |