MMTDT-10-28-L-78.78-S - 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Kabel-zu-Board / Draht-zu-Draht-Stiftkabel, zweireihig, Stecker / männlich an Buchse / Buchse, Teflon-Fluorpolymer™ (FEP), Verriegelung, Mini Mate ®
Eigenschaften
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 50 Kontakten
20 bis 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $38.028 | $35.999 | $34.647 | $33.802 | $28.289 | $26.451 | $22.775 | $19.100 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMTDT-10-28-L-48.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTDT-10-28-L-36.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTDT-10-28-L-24.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTDT-10-28-L-15.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |