MMTS-02-24-S-04.00-S - 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht Stiftkabel, einreihig, Stecker/männlich zu Stecker/männlich, Verriegelung, Mini Mate®
Eigenschaften
Polarisiertes einreihiges System mit 25 Kontakten
20 bis 30-AWG-PVC-Leiter
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.571 | $2.912 | $2.472 | $2.197 | $1.892 | $1.790 | $1.586 | $1.382 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMTS-02-24-L-04.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMTS-02-24-F-04.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMTS-02-24-S-06.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |