MMTS-05-24-L-05.00-S - 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine / Draht-zu-Draht Stiftkabel, einreihig, Stecker/männlich zu Stecker/männlich, Verriegelung, Mini Mate®
Eigenschaften
Polarisiertes einreihiges System mit 25 Kontakten
20 bis 30-AWG-PVC-Leiter
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.041 | $3.653 | $3.394 | $3.233 | $2.783 | $2.633 | $2.333 | $2.033 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMTS-05-24-F-05.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| MMTS-05-24-L-05.90-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTS-05-24-L-04.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTS-05-24-L-03.50-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTS-05-24-L-03.25-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTS-05-24-L-03.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTS-05-24-L-08.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTS-05-24-L-11.81-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTS-05-24-L-36.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Lagen |