MMTST-02-20-L-36.00-S - 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Kabel-zu-Board-/Kabel-zu-Draht-Stiftkabel, einreihig, Stecker/Stecker zu Stecker/Stecker, Teflon-Fluorpolymer™ (FEP), Mini Mate ®
Eigenschaften
20 bis 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Polarisiertes einreihiges System mit 25 Kontakten
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 6750 |
| Preis | $3.520 | $3.182 | $2.957 | $2.816 | $2.356 | $2.204 | $1.897 | $1.591 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMTST-02-20-L-30.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTST-02-20-L-12.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |