MMTST-02-24-L-10.03-S - 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Kabel-zu-Board-/Kabel-zu-Draht-Stiftkabel, einreihig, Stecker/Stecker zu Stecker/Stecker, Teflon-Fluorpolymer™ (FEP), Mini Mate ®
Eigenschaften
20 bis 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Polarisiertes einreihiges System mit 25 Kontakten
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.182 | $2.595 | $2.203 | $1.959 | $1.639 | $1.533 | $1.320 | $1.107 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMTST-02-24-L-10.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTST-02-24-L-12.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTST-02-24-L-06.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTST-02-24-L-04.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTST-02-24-L-03.25-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTST-02-24-L-17.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTST-02-24-L-18.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |