MMTST-02-24-L-90.67-S - 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Kabel-zu-Board-/Kabel-zu-Draht-Stiftkabel, einreihig, Stecker/Stecker zu Stecker/Stecker, Teflon-Fluorpolymer™ (FEP), Mini Mate ®
Eigenschaften
20 bis 30 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
Polarisiertes einreihiges System mit 25 Kontakten
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.650 | $5.107 | $4.746 | $4.520 | $3.906 | $3.702 | $3.291 | $2.882 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMTST-02-24-L-18.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTST-02-24-L-17.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTST-02-24-L-12.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTST-02-24-L-10.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTST-02-24-L-06.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTST-02-24-L-04.00-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MMTST-02-24-L-03.25-S | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
