MRTD-02-20-L-10.0 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Draht-zu-Draht-Stiftkabel zur Chassis-Befestigung, zweireihig, Stecker/männlich zu Buchse/weiblich, Kunststoff- oder Metallverriegelung, Mini Mate®
Eigenschaften
Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 30 Kontakten
20 bis 28-AWG-PVC-Leiter
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 6750 |
| Preis | $4.436 | $3.618 | $3.071 | $2.730 | $2.350 | $2.223 | $1.970 | $1.717 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRTD-02-20-L-12.0 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MRTD-02-20-L-04.0 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MRTD-02-20-L-03.0 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MRTD-02-20-L-18.0 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MRTD-02-20-L-68.0 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |