MRTD-02-20-L-41.5-L1 - 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Draht-zu-Draht-Stiftkabel zur Chassis-Befestigung, zweireihig, Stecker/männlich zu Buchse/weiblich, Kunststoff- oder Metallverriegelung, Mini Mate®
Eigenschaften
Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 30 Kontakten
20 bis 28-AWG-PVC-Leiter
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 3250 |
| Preis | $6.301 | $5.696 | $5.293 | $5.040 | $4.340 | $4.105 | $3.638 | $3.170 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRTD-02-20-L-24.0-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MRTD-02-20-L-12.0-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MRTD-02-20-L-10.0-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MRTD-02-20-L-06.0-L1 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MRTD-02-20-L-05.0-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MRTD-02-20-L-04.0-L1 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MRTD-02-20-L-03.3-L1 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
