MRTDT-02-24-L-23.2 2,54 mm (0,1 Zoll) Raster Draht-zu-Draht Stiftkabel zur Chassis-Befestigung, zweireihig, Stecker/männlich zu Buchse/weiblich, Teflon™-Fluorpolymer (FEP), Kunststoff- oder Metallverriegelung, Mini Mate®
Eigenschaften
Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.
Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 30 Kontakten
20 bis 28 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4500 |
| Preis | $4.640 | $4.194 | $3.897 | $3.711 | $3.195 | $3.023 | $2.679 | $2.334 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRTDT-02-24-L-26.0 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MRTDT-02-24-L-07.0 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| MRTDT-02-24-L-03.3 | 0 | Lagen | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |