MTLW-107-06-L-D-155 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.620 | $2.137 | $1.815 | $1.613 | $1.213 | $1.080 | $0.813 | $0.546 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-107-06-G-D-155 | 1048 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTLW-107-06-L-D-145 | 410 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-107-06-L-D-150 | 410 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-107-06-L-D-120 | 352 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |

