MTLW-113-07-F-D-217 - 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| MTLW-113-07-F-D-200 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTLW-113-07-F-D-245 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTLW-113-07-F-D-280 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTLW-113-07-F-D-248 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| MTLW-113-07-F-D-235 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |