MTLW-116-06-F-S-125 - .100in/2.54mm Modified Low Profile Through Hole Strip Header, 16 Pin, 1 Row, Gold Flash/Tin, .125in Post, .300in OAL
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.950 | $2.406 | $2.042 | $1.815 | $1.366 | $1.216 | $0.917 | $0.618 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-116-06-G-S-125 | 439 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTLW-116-06-T-S-125 | 305 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTLW-116-06-L-S-125 | 181 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |