MTLW-120-07-L-D-217 - 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.181 | $4.683 | $4.352 | $4.145 | $3.117 | $2.774 | $2.089 | $1.403 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-120-07-L-D-280 | 124 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-07-L-D-260 | 124 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-07-L-D-210 | 85 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-07-L-D-190 | 85 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-07-L-D-132 | 85 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-07-L-D-100 | 85 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-07-L-D-230 | 85 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-07-L-D-235 | 85 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-07-L-D-250 | 85 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-07-L-D-244 | 85 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |