MTLW-120-07-L-D-255 0,100" Niedrigprofil-Stiftleiste mit variabler Pfostenhöhe
Eigenschaften
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.181 | $4.683 | $4.353 | $4.145 | $3.117 | $2.774 | $2.089 | $1.404 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-120-07-G-D-255 | 231 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTLW-120-07-L-D-280 | 124 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-07-L-D-260 | 124 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-07-T-D-255 | 85 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| MTLW-120-07-L-D-210 | 85 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-07-L-D-190 | 85 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-07-L-D-132 | 85 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-07-L-D-100 | 85 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-07-L-D-230 | 85 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-07-L-D-235 | 85 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-07-L-D-250 | 85 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| MTLW-120-07-L-D-244 | 85 | Bulk | 1 | 0 | Bauteilhöhe | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |

