PHF-119-01-L-S-001 0,100" Buchsenleiste zum Einpressen
Eigenschaften
Anschluss: Press-fit
Kontaktsystem: Tiger Buy™
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Anwendungen: Auswahl an Körperhöhen erlaubt eine Vielzahl von Platinenabständen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 6000 |
| Preis | $4.818 | $4.356 | $4.047 | $3.854 | $3.062 | $2.799 | $2.272 | $1.744 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |