PMSD-10-206-K-12.00-D-LUS

0.165" Power Mate™ Buchse für zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion RoHS-Logo Produktspezifikationen

PMSD-10-206-K-12.00-D-LUS

0.165" Power Mate™ Buchse für zweireihige Einzelader-Kabelkonfektion RoHS-Logo

Produktspezifikationen

Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder wenden Sie sich direkt an den Support.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines

Klicken Sie hier, um die aktuelle Vorlaufzeit für dieses Produkt zu prüfen.

Speichern Sie Ihren bevorzugten CAD-Download-Typ in Ihrem Benutzerprofil.

Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
  • .165" Raster (4.19 mm)

  • 16 bis 24-AWG-PVC-Leiter

  • Nennstrom bis 7 A @ 75° C

  • Individuell ummantelte Kontakte

  • Passendes ummanteltes Terminal erhältlich

  • Kunststoffverschlüsse

  • Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 10 Kontakten

Zusammengefasste Produktspezifikation

Sicheres Formular. Kein Spam.

. .
.
.
. .
.