4.19 mm (0.165 Zoll) Raster Kabel-zu-Board-Stiftleisten, Kabel, Klemmen, Crimpstifte und Gehäuse Power Mate®

Unsere Power Mate® diskreten Kabel und Steckverbinder im Raster 4,19 mm (0,165") verfügen über einzeln ummantelte Kontakte für Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen mit bis zu 10,4 Ampere.

Eigenschaften

  • 16 AWG bis 24 AWG PVC oder Teflon™ Fluorpolymer-Kabel​​​​​​​

  • Nennstrom: max. 10,4 A

  • Nennspannung: max. 400 VAC/566 VDC

  • Kunststoffverschlüsse

  • Als Komponenten oder komplette Baugruppen erhältlich

  • Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)

Downloads und Ressourcen

Literatur

Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen
Leitfaden für robuste Stromkabelverbindungslösungen PDF herunterladen

Videos

Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec
Micro Rugged und Power Steckverbinder – Samtec

Produkte

PMSS – 4,19 mm (0,165 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine-Stiftkabel, einreihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelung, Power Mate®

Eigenschaften
  • .165" Raster (4.19 mm)

  • 16 bis 24-AWG-PVC-Leiter

  • Individuell ummantelte Kontakte

  • Passendes ummanteltes Terminal erhältlich

  • Kunststoffverschlüsse

  • Polarisiertes einreihiges System mit 5 Kontakten

Vorschaubild PMSS-Serie

PMSST – 4,19 mm (0,165 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine-Stiftkabel, einreihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelung, Teflon™-Fluorpolymer (FEP), Power Mate®

Eigenschaften
  • Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.​​​​​​​

  • .165" Raster (4.19 mm)

  • 24 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel​​​​​​​

  • Individuell ummantelte Kontakte

  • Passendes ummanteltes Terminal erhältlich

  • Kunststoffverschlüsse

  • Polarisiertes einreihiges System mit 5 Kontakten

Vorschaubild PMSST-Serie

PMSD – 4,19 mm (0,165 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine Stiftkabel, zweireihig, Buchse/weiblich zu Buchse/weiblich, Verriegelung, Power Mate®

Eigenschaften
  • .165" Raster (4.19 mm)

  • 16 bis 24-AWG-PVC-Leiter

  • Individuell ummantelte Kontakte

  • Passendes ummanteltes Terminal erhältlich

  • Kunststoffverschlüsse

  • Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 10 Kontakten

Vorschaubild PMSD-Serie

PMSDT – 4,19 mm (0,165 Zoll) Raster Kabel-zu-Platine Stiftkabel, zweireihig, Buchse / weiblich zu Buchse / weiblich, Verriegelung, Teflon™-Fluorpolymer (FEP), Power Mate®

Eigenschaften
  • Teflon™ ist eine Marke von The Chemours Company FC, LLC und wird unter Lizenz von Samtec verwendet.​​​​​​​

  • .165" Raster (4.19 mm)

  • 24 AWG Teflon™ Fluorpolymer-Kabel​​​​​​​

  • Individuell ummantelte Kontakte

  • Passendes ummanteltes Terminal erhältlich

  • Kunststoffverschlüsse

  • Polarisiertes, zweireihiges System mit bis zu 10 Kontakten

Vorschaubild PMSDT-Serie



CC69L – 4.19 mm (0.165 Zoll) Raster Kabel-zu-Board-Crimpklemme Kontaktbuchse / Buchse (weiblich), loses Stück, Power Mate®

Eigenschaften
  • .165" Raster (4.19 mm)

  • 16 bis 24 AWG PVC oder Teflon™ Fluorpolymer-Kabel​​​​​​​

  • Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)

  • Lose Kontakte

  • Phosphor-Bronze-Crimpanschlusskontakt

Vorschaubild CC69L-Serie

CC69R – 4.19 mm (0.165 Zoll) Raster Kabel-zu-Board-Crimpklemme Kontaktbuchse / Buchse (weiblich), ganze Spule, Power Mate®

Eigenschaften
  • .165" Raster (4.19 mm)

  • 16 bis 24 AWG PVC oder Teflon™ Fluorpolymer-Kabel​​​​​​​

  • Montagewerkzeuge verfügbar (Besuchen Sie samtec.com/tooling)

  • Phosphor-Bronze-Crimpanschlusskontakt

  • Aufgerollte Kontakte (4,000 Teile pro Rolle)

Vorschaubild CC69R-Serie

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Mehr Kabel zum Board