PRF01-J-C-EP-170A-BS Präzisions-SMA-Kabel-Steckverbinder

Eigenschaften

  • Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.

  • SMA-Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder

  • Zeichnungen verfügbar

  • Leistung bis zu 18 GHz

  • Direktlot oder Lötklemme

  • Kabel-Steckverbinder für Kabelsorten von .047 bis .277 verlustarm flexibel und halbstarr

  • Erstellen Sie schnell und einfach RF-Kabelkonfektionen mit dem RF-Kabel-Solutionator® von Samtec.

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Zeichnungen
PRF01-P-C-EP-120B-SS - SMA Stecker, Lötklemme für IW1201 Kabel
PRF01-P-C-EP-120C-SS - SMA Stecker, Lötklemme für HARBOUR LL120 Kabel
PRF01-P-C-EP-142-SS - SMA Stecker, Lötklemme für HARBOUR LL142 Kabel
PRF01-P-C-EP-190-SS-X - SMA Stecker, Lötklemme für SEMFLEX HP190 Kabel
PRF01-P-C-EP-335-SS - SMA Stecker, Lötklemme für HARBOUR LL335 Kabel
PRF01-P-C-EP-290-SS - SMA Stecker, Lötklemme für SEMFLEX LA290 Kabel
PRF01-P-C-EP-142A-SS - SMA Stecker, Lötklemme für HARBOUR SB142 Kabel
PRF01-P-C-EP-142-RS - Abgewinkelter SMA-Stecker, Lötklemme für HARBOUR LL142 Kabel
PRF01-P-C-EP-190-RS - Abgewinkelter SMA-Stecker, Lötklemme für SEMFLEX HP190 Kabel
PRF01-J-C-EP-142-SS - SMA Buchse, Lötklemme für HARBOUR LL142 Kabel
PRF01-P-C-EP-141A-SS - SMA Stecker, Lötklemme für HARBOUR SS402 Kabel
PRF01-P-C-EP-190-SS-1 - SMA Stecker, Lötklemme für SEMFLEX HP190 Kabel (26.5 GHz Version)
PRF01-P-C-EP-160-RS - Abgewinkelter SMA-Stecker, Lötklemme für SEMFLEX HP160 Kabel
PRF01-P-C-EP-305-SS - SMA Stecker, Lötklemme für SEMFLEX HP305 Kabel
PRF01-P-C-EP-335A-SS - SMA Stecker, Lötklemme für HARBOUR LL335i Kabel
PRF01-P-C-EE-402-SD - SMA Stecker, Direktlot an RG-402 Kabel (18 GHz)
PRF01-P-C-EP-150-SS - SMA Stecker, Lötklemme für DYNAWAVE DF150 Kabel
PRF01-J-C-EE-405-SD - SMA Buchse, Direktlot an RG-405 Kabel
PRF01-P-C-EE-047D-SD-1 - SMA Stecker, Direktlot an .047 halbstarres Kabel (18 GHz)
PRF01-P-C-EE-047D-SD - SMA Stecker, Direktlot für .047 halbstarres Kabel (26.5 GHz)
PRF01-J-C-EE-047D-4D - SMA Buchse, 4-Loch-Flanschmontage, Direktlot an .047 halbstarres Kabel
PRF01-J-C-EE-047D-SD - SMA Buchse, Direktlot an .047 halbstarres Kabel (26.5 GHz)
PRF01-P-C-EP-160-SS - SMA Stecker, Lötklemme für SEMFLEX HP160 Kabel
PRF01-P-C-EE-405-SD - SMA Plug, Direct Solder to RG-405 Cable
PRF01-P-C-EP-200-SS - SMA Stecker, Lötklemme für Times-Max-Gain 200 Kabel
PRF01-J-C-EP-335A-SS - SMA Buchse, Lötklemme für HARBOUR LL335i Kabel
PRF01-J-C-EP-335A-BS - Gerade SMA Buchse, Lötklemme für HARBOUR LL335i Kabel
PRF01-P-C-EP-335A-RS - Abgewinkelter SMA Stecker, Lötklemme für HARBOUR LL335i Kabel
PRF01-P-C-EP-300A-SS-01 - SMA-Stecker, Lötklemme für Maxgain 300 Kabel
PRF01-J-C-EP-142-BS - SMA Einbaubuchse, Lötklemme für HARBOUR LL142 Kabel
PRF01-J-C-EE-085A-4D - SMA Buchse, Direktlot für .085 halbstarres Kabel
PRF01-P-C-EP-335A-SS-1 - SMA Stecker mit niedrigem Profil, Lötklemme für Harbour LL335i Kabel
PRF01-P-C-EP-160A-SS - SMA Stecker, Lötklemme für Harbour LL160-40 GHz Kabel
PRF01-J-C-EP-190-SS – SMA Buchse, Lötklemme für Semflex HP190 Kabel
PRF01-P-C-EP-140D-SS - SMA Stecker, Lötklemme für Dynawave DX141 Kabel
PRF01-P-C-EP-141A-RS - SMA Stecker, Lötklemme für Harbour SS402 Kabel
PRF01-P-C-EP-160A-RS - Abgewinkelter SMA Stecker, Lötklemme für Harbour LL160 Kabel
PRF01-P-C-EP-180B-SS - SMA Stecker, Lötklemme für IW1801 Kabel
PRF01-J-C-EP-160A-BS - SMA Buchse, Lötklemme für HARBOUR LL160 Kabel
PRF01-P-C-EP-086E-SS - SMA Stecker, Lötklemme für Dynawave DF165 Kabel
PRF01-P-C-EP-290A-SS - SMA Stecker, Lötklemme für Times HF-290 Kabel
PRF01-P-C-EP-142-SS-4 - SMA Stecker, Lötklemme für Harbour LL142 Kabel
PRF01-P-C-EP-142-RS-1 - SMA Stecker, Lötklemme für Harbour LL142 Kabel
PRF01-P-C-EP-180B-RS - SMA Stecker, Lötklemme für IW1801 Kabel
PRF01-P-C-EP-088-SS - SMA Stecker, Lötklemme für Harbour SB316 Kabel
PRF01-P-C-EP-290-SS-2 - SMA Stecker, Lötklemme für SEMFLEX LA290
PRF01-P-C-EE-405-RD - Abgewinkelter SSMA Stecker, Direktlot für RG-405 Kabel
PRF01-P-C-EP-290-SS-3 - SMA Stecker, Lötklemme für SEMFLEX LA290 Kabel
PRF01-P-C-EP-270A-RS - SMA Stecker, Lötklemme für Dynawave DF218 Kabel
PRF01-J-C-EP-190-BS-1 - SMA Buchse, Lötklemme für SEMFLEX HP190 Kabel
PRF01-P-C-EE-047B-SD - SMA-Stecker, Direktlot für Temp Flex 1001935047 Kabel
PRF01-P-C-EP-135-RS - SMA Stecker, Lötklemme für Dynawave DF440W Kabel
PRF01-P-C-EP-090-SS - SMA Stecker, Lötklemme für TIMES AA-11288 Kabel
PRF01-P-C-EP-135-SS - SMA Stecker, Lötklemme für Dynawave DF440W Kabel
PRF01-P-C-EP-185-SS - SMA Stecker, Lötklemme für Dynawave DF426W Kabel
PRF01-P-C-XX-047A-SD - SMA-Stecker, Direktlot für CCA-047-PFA-Kabel
PRF01-J-C-XX-047A-BD - SMA-Buchse, Direktlot für CCA-047-PFA-Kabel
PRF01-J-C-XX-047A-BD-1 - SMA-Buchse, Direktlot an CCA-047-PFA-Kabel
PRF01-P-C-EP-160-SS-1 - SMA Stecker, Lötklemme für Semflex HP160 Kabel
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Vorschaubild RF25S-Serie
RF25S

25 AWG FEP-Mikrowellenkabelkonfektion mit festem Dielektrikum

Vorschaubild RF405-Serie
RF405

50 Ohm HF-Kabelkonfektion,  semi-flexibles AWG 24-Kabel

Serien-Abbildung für RF086-
RF086

50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

Abbildung der Serie für 292-CM
RF23C

Hochleistungsmikrowellenkabel mit Kupferfolienabschirmung

Vorschaubild RF402-Serie
RF402

50 Ohm HF-Kabelkonfektion,  semi-flexibles AWG 19-Kabel

Produktabbildung für RF180-
RF180

50 Ohm, RF Mikrowellenkabelkonfektion

Produktabbildung für RF280-
RF280

50 Ohm, RF Mikrowellenkabelkonfektion

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8536.69
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenfrei (Br/Cl pro JS-709C)
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe 1
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: VEREINIGTE STAATEN. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.