PRF06-P-C-EP-180B-SS Präzisions-Kabel-Steckverbinder Typ N

Eigenschaften

  • Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.

  • Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder Typ N

  • Zeichnungen verfügbar

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Zeichnungen
PRF06-P-C-EP-142-SS - N-Stecker, Lötklemme für HARBOUR LL142 Kabel
PRF06-P-C-EP-190-SS - N-Stecker, Lötklemme für SEMFLEX HP190 Kabel
PRF06-P-C-EP-335-SS - N-Stecker, Lötklemme für HARBOUR LL335 Kabel
PRF06-P-C-EP-290-SS - N-Stecker, Lötklemme für SEMFLEX LA290 Kabel
PRF06-P-C-EP-142A-SS - N-Stecker, Lötklemme für HARBOUR SB142 Kabel
PRF06-P-C-EP-305-SS - N-Stecker, Lötklemme für SEMFLEX HP305 Kabel
PRF06-P-C-EP-335-RS - Abgewinkelter N-Stecker, Lötklemme für HARBOUR LL335 Kabel
PRF06-J-C-EP-142-BS - N-Einbaubuchse, Lötklemme für HARBOUR LL142 Kabel
PRF06-J-C-EP-190-BS - N Einbaubuchse, Lötklemme für SEMFLEX HP190 Kabel
PRF06-P-C-EP-120A-SS - N-Stecker, Lötklemme für SEMFLEX HP120 Kabel
PRF06-J-C-EP-402-4S - N-Buchse, 4-Loch-Flansch, Lötklemme für RG-402 Kabel
PRF06-P-C-EP-142-RS - Abgewinkelter N-Stecker, Lötklemme für HARBOUR LL142 Kabel
PRF06-P-C-EP-190-RS - Abgewinkelter N-Stecker, Lötklemme für SEMFLEX HP190 Kabel
PRF06-J-C-EP-290-BS - N-Einbaubuchse, Lötklemme für SEMFLEX LA290 Kabel
PRF06-P-C-EP-141A-SS - N-Stecker, Lötklemme für HARBOUR SS402 Kabel
PRF06-J-C-EP-335-BS - N-Einbaubuchse, Lötklemme für HARBOUR LL335 Kabel
PRF06-P-C-EP-335A-SS - N-Stecker, Lötklemme für HARBOUR LL335i Kabel
PRF06-P-C-EP-290-RS - Abgewinkelter N-Stecker, Lötklemme für SEMFLEX LA290 Kabel
PRF06-P-C-EP-300A-SS - N-Stecker, Lötklemme für Maxgain 300 Kabel
PRF06-P-C-EP-335A-RS - N abgewinkelter Stecker, Lötklemme für HARBOUR LL335i Kabel
PRF06-P-C-EP-160B-SS - N gerader Stecker, Lötklemme für ATM CF-210 Kabel
PRF06-P-C-EP-270A-RS - Abgewinkelter N-Stecker, Lötklemme für DF218 Dynawave Kabel
PRF06-P-C-EP-290-SS-2 - N-Stecker, Rändel-Hex Überwurfmutter, Lötklemme für SemFlex LA290 Kabel
PRF06-P-C-EP-160A-SS - N Einbaustecker, Lötklemme für Harbour LL160 Kabel
PRF06-J-C-EP-335A-BS - N Einbaustecker, Lötklemme für Harbour LL335I Kabel
PRF06-J-C-EP-160A-BS - N-Einbaubuchse, Lötklemme für HARBOUR LL160 Kabel
PRF06-P-C-EP-160A-RS - N-Stecker, Lötklemme für HARBOUR LL160 Kabel
PRF06-P-C-EP-284-SS - N-Stecker, Lötklemme für MICRO-COAX UFB311A Kabel
PRF06-P-C-EP-135B-SS - N-Stecker, Lötklemme für LAB-FLEX 160S Kabel
PRF06-P-C-EP-335-RS-1 - N-Stecker, Lötklemme für HARBOUR LL335 Kabel
PRF06-P-C-EP-290-SS-1 - N-Stecker, Lötklemme für SEMFLEX LA290 Kabel
PRF06-P-C-EP-135-SS - N-Stecker, Lötklemme für DYNAWAVE DF440W Kabel
PRF06-P-C-EP-142-SS-1 - N-Stecker, Lötklemme für HARBOUR LL142 Kabel
PRF06-P-C-EP-180B-SS - N-Stecker, Lötklemme für IW 1801 Kabel
PRF06-P-C-EP-290B-SS N Stecker, Lötklemme für DYNAWAVE DF418W Kabel
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Produktabbildung für RF180-
RF180

50 Ohm, RF Mikrowellenkabelkonfektion

Produktabbildung für RF280-
RF280

50 Ohm, RF Mikrowellenkabelkonfektion

Richtlinien
Compliancewerkzeuge
Materialdeklaration
EU-RoHS und -REACH-konform
Einhaltung von Handelsvorschriften
HTS-Code 8536.69
ECCN-Code EAR99
Einhaltung der Umweltvorschriften
Halogen Halogenfrei (Br/Cl pro JS-709C)
Penta Octa Konform
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsstufe 1
WEEE Nicht im Lieferumfang enthalten
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: VEREINIGTE STAATEN. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.