PRF24-P-C-EP-120-SS 2.40 mm Präzisions-Kabel-Steckverbinder

Eigenschaften

  • Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.

  • 2.40 mm Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder

  • Zeichnungen verfügbar

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Zeichnungen
PRF24-J-C-EP-085-SS - 2.4 mm Buchse, Lötklemme für RG405 Kabel
PRF24-J-C-EP-405-BS-X - 2.4 mm Einbaubuchse, Lötklemme für RG405 Kabel
PRF24-P-C-EE-085-SD - 2.4 mm Stecker, Direktlot an RG-405 Kabel
PRF24-P-C-EP-120A-SS - 2.4 mm Stecker, Lötklemme für SEMFLEX HP120 Kabel
PRF24-J-C-EP-160-SS - 2.4 mm Buchse, Lötklemme für SEMFLEX HP160 Kabel
PRF24-P-C-EP-160-SS - 2.4 mm Stecker, Lötklemme für SEMFLEX HP160 Kabel
PRF24-J-C-EP-140B-SS - 2.4 mm Buchse, Lötklemme für IW1401 Kabel
PRF24-P-C-EP-140B-SS - 2.4 mm Stecker, Lötklemme für IW1401 Kabel
PRF24-J-C-EP-150B-SS - 2.4 mm Buchse, Lötklemme für IW1501 Kabel
PRF24-J-C-EP-150-SS - 2.4 mm Buchse, Lötklemme für DYNAWAVE DF150 Kabel
PRF24-J-C-EP-086-SS - 2,4 mm Buchse, Lötklemme für Temp-Flex-1001935086 Kabel
PRF24-P-C-EP-086-SS - 2,4 mm Stecker, Lötklemme für Temp-Flex-1001935086 Kabel
PRF24-P-C-EP-150A-SS - 2.4 mm Stecker, Lötklemme für Storm AT-150 Kabel
PRF24-P-C-EP-150B-SS - 2.4 mm Stecker, Lötklemme für IW1501 Kabel
PRF24-P-C-EP-085-SS - 2.4 mm Stecker, Lötklemme für RG405 Kabel
PRF24-P-C-EP-150-SS - 2.4 mm Stecker, Lötklemme für Dynawave DF150 Kabel
PRF24-P-C-EP-086E-SS - 2.4 mm Stecker, Lötklemme für Dynawave DF165 Kabel
PRF24-J-C-EP-150A-SS - 2.4 mm Buchse, Lötklemme für Storm Accutest 150 Kabel
PRF24-P-C-EE-086-SD - 2,4 mm Stecker, Direktlot an Temp-Flex-1001935086 Kabel
PRF24-P-C-EE-047D-SD - 2.4 mm Stecker, Direktlot für .047 halbstarres Kabel
PRF24-J-C-EP-047A-SS - 2.4 mm Buchse, Lötklemme für Temp Flex 1000671047 Kabel
PRF24-P-C-EP-047A-SS - 2.4 mm Stecker, Lötklemme für Temp Flex 1000671047 Kabel
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Serien-Abbildung für RF085-
RF085

50 Ohm 0.085" Durchmesser RF 50 GHz Kabelkonfektion

Serien-Abbildung für RF086-
RF086

50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

Abbildung der Serie für 292-CM
RF23C

Hochleistungsmikrowellenkabel mit Kupferfolienabschirmung
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
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch
Informationen zum Herkunftsland ("COO")

Wahrscheinliches Ursprungsland: VEREINIGTE STAATEN. Für mengenspezifische COO-Daten verwenden Sie bitte unser Tool zur Suche nach Preisen und Lieferungen.

Der voraussichtliche Herkunftsland ist unsere bestmögliche Schätzung des Ursprungsland. Aufgrund unseres Sudden Service und unserer Flexibilität bei der Bestellung kann sich das Ursprungsland jedoch ändern. Wenn sich der COO beim Versand von der letzten Auftragsbestätigung ändert, gibt Samtec den niedrigeren der beiden Tarifzuschlagssätze weiter.

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.