PRF24-P-C-EP-150B-SS 2.40 mm Präzisions-Kabel-Steckverbinder

Eigenschaften

  • Kontaktieren Sie Samtecs RF Group für weitere Informationen.

  • 2.40 mm Präzisions-RF-Kabel-Steckverbinder

  • Zeichnungen verfügbar

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Zeichnungen
PRF24-J-C-EP-085-SS - 2.4 mm Buchse, Lötklemme für RG405 Kabel
PRF24-J-C-EP-405-BS-X - 2.4 mm Einbaubuchse, Lötklemme für RG405 Kabel
PRF24-P-C-EE-085-SD - 2.4 mm Stecker, Direktlot an RG-405 Kabel
PRF24-P-C-EP-120A-SS - 2.4 mm Stecker, Lötklemme für SEMFLEX HP120 Kabel
PRF24-J-C-EP-160-SS - 2.4 mm Buchse, Lötklemme für SEMFLEX HP160 Kabel
PRF24-P-C-EP-160-SS - 2.4 mm Stecker, Lötklemme für SEMFLEX HP160 Kabel
PRF24-J-C-EP-140B-SS - 2.4 mm Buchse, Lötklemme für IW1401 Kabel
PRF24-P-C-EP-140B-SS - 2.4 mm Stecker, Lötklemme für IW1401 Kabel
PRF24-J-C-EP-150B-SS - 2.4 mm Buchse, Lötklemme für IW1501 Kabel
PRF24-J-C-EP-150-SS - 2.4 mm Buchse, Lötklemme für DYNAWAVE DF150 Kabel
PRF24-J-C-EP-086-SS - 2,4 mm Buchse, Lötklemme für Temp-Flex-1001935086 Kabel
PRF24-P-C-EP-086-SS - 2,4 mm Stecker, Lötklemme für Temp-Flex-1001935086 Kabel
PRF24-P-C-EP-150A-SS - 2.4 mm Stecker, Lötklemme für Storm AT-150 Kabel
PRF24-P-C-EP-150B-SS - 2.4 mm Stecker, Lötklemme für IW1501 Kabel
PRF24-P-C-EP-085-SS - 2.4 mm Stecker, Lötklemme für RG405 Kabel
PRF24-P-C-EP-150-SS - 2.4 mm Stecker, Lötklemme für Dynawave DF150 Kabel
PRF24-P-C-EP-086E-SS - 2.4 mm Stecker, Lötklemme für Dynawave DF165 Kabel
PRF24-J-C-EP-150A-SS - 2.4 mm Buchse, Lötklemme für Storm Accutest 150 Kabel
PRF24-P-C-EE-086-SD - 2,4 mm Stecker, Direktlot an Temp-Flex-1001935086 Kabel
PRF24-P-C-EE-047D-SD - 2.4 mm Stecker, Direktlot für .047 halbstarres Kabel
PRF24-J-C-EP-047A-SS - 2.4 mm Buchse, Lötklemme für Temp Flex 1000671047 Kabel
PRF24-P-C-EP-047A-SS - 2.4 mm Stecker, Lötklemme für Temp Flex 1000671047 Kabel
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Serien-Abbildung für RF085-
RF085

50 Ohm 0.085" Durchmesser RF 50 GHz Kabelkonfektion

Serien-Abbildung für RF086-
RF086

50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion

Abbildung der Serie für 292-CM
RF23C

Hochleistungsmikrowellenkabel mit Kupferfolienabschirmung
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
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.