PTT-115-01-L-D 2.00 mm Stiftleiste, Einpresstechnik
Eigenschaften
Anwendung: kompakt, für bis zu 300 Kontakte
Kontaktsystem: 0.50 mm (.020") Vierkantpfosten
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2.00 mm (.0787")
Anschluss: Press-fit
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $3.924 | $3.548 | $3.296 | $3.139 | $2.420 | $2.180 | $1.700 | $1.220 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTT-115-01-S-D | 831 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |