QMS-032-01-L-D-DP-RA-PC8-K 0.635 mm Q2™ robuste High-Speed-Stiftleiste mit Groundplane
Eigenschaften
0.635-mm-Raster
Integrierte Metallebene für Strom oder Masse
Metall-Führungspfosten-Option
Bis zu 5.5 GHz/11 Gbit/s
Bis zu 64 differentielle Leitungspaare
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $23.394 | $22.146 | $20.875 | $18.865 | $16.559 | $14.210 | $11.942 | $10.087 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |