QMS - 0.635 mm Q2™ robuste High-Speed-Stiftleiste mit Groundplane

Eigenschaften

  • 0.635-mm-Raster (0.025 Zoll)

  • Führungspfosten-Option

  • Bis zu 208 Positionen

  • Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s

0.635 mm Q2™ robuste High-Speed-Stiftleiste mit Groundplane
Vollständige gesteckte Sätze anzeigen
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
25 Gbit/s NRZ Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Vorschaubild QMS-DP-Serie
QMS-DP

0.635 mm Q2™ robuste High-Speed-Stiftleiste mit Groundplane, Differenzial-Paar

Vorschaubild QMS-EM-Serie
QMS-EM

0.635 mm Q2™ robuste High-Speed-Stiftleiste mit Groundplane, Kantenmontage

Vorschaubild QMS-RA-Serie
QMS-RA

0.635 mm Q2™ robuste High-Speed-Stiftleiste mit Groundplane, abgewinkelt

Vorschaubild QMS-PC-Serie
QMS-PC

0.635 mm Q2™ Kombinierte Highspeed-Stiftleiste mit Groundplane und Stromversorgungsmodulen

Steckverbinder

Vorschaubild 6QCD-Serie
6QCD

0.635 mm Highspeed-Flachband-Koaxialkabelgruppe

Vorschaubild QFS-Serie
QFS

0.635 mm Q2™ robuste High-Speed-Buchsenleiste mit Groundplane

Testberichte
Vollständig gesteckte Sätze
Reserve-Logo
? Über 200,000 Steckverbinder und Kabel aus
unserem Reserve™-Programm werden innerhalb von 1 Tag an Sie versendet.
Garantiert. Weitere Informationen.
Teilenummer Gegenstecker Teilenummer Reserve Raster Gesteckte Bauteilhöhe Positionen Boardanschluss Gesteckte Ausrichtung Produktdatenrate
QMS-026-01-SL-D-RA QFS-026-04.25-L-D-A 0.635 mm (0.025") 52 Abgewinkelt 25 Gbit/s NRZ
QMS-052-01-SL-D-RA QFS-052-04.25-L-D-A 0.635 mm (0.025") 104 Abgewinkelt 25 Gbit/s NRZ
QMS-078-01-SL-D-RA QFS-078-04.25-L-D-A 0.635 mm (0.025") 156 Abgewinkelt 25 Gbit/s NRZ
QMS-104-01-SL-D-RA QFS-104-04.25-L-D-A 0.635 mm (0.025") 208 Abgewinkelt 25 Gbit/s NRZ
QMS-026-01-SL-D-RA-K-TR QFS-026-01-SL-D-RA-K-TR 0.635 mm (0.025") 52 Oberflächenmontage Koplanar 25 Gbit/s NRZ
QMS-026-01-SL-D-RA QFS-026-01-SL-D-RA 0.635 mm (0.025") 52 Oberflächenmontage Koplanar 25 Gbit/s NRZ
QMS-026-05.75-L-D-A-K-TR QFS-026-04.25-L-D-A-P-TR 0.635 mm (0.025") 10.00 52 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QMS-026-06.75-L-D-A QFS-026-04.25-L-D-A 0.635 mm (0.025") 11.00 52 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QMS-026-06.75-L-D-A-K-TR QFS-026-04.25-L-D-A-P-TR 0.635 mm (0.025") 11.00 52 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QMS-026-05.75-L-D-A-K-TR QFS-026-06.25-SL-D-A-P-TR 0.635 mm (0.025") 12.00 52 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QMS-026-06.75-L-D-A QFS-026-06.25-SL-D-A 0.635 mm (0.025") 13.00 52 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QMS-026-06.75-L-D-A-K-TR QFS-026-06.25-SL-D-A-P-TR 0.635 mm (0.025") 13.00 52 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QMS-026-09.75-SL-D-A-K-TR QFS-026-04.25-L-D-A-P-TR 0.635 mm (0.025") 14.00 52 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QMS-026-09.75-SL-D-A QFS-026-06.25-SL-D-A 0.635 mm (0.025") 16.00 52 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QMS-026-09.75-SL-D-A-K-TR QFS-026-06.25-SL-D-A-P-TR 0.635 mm (0.025") 16.00 52 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QMS-026-05.75-L-D-A QFS-026-04.25-L-D-A 0.635 mm (0.025") 10.00 52 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QMS-026-05.75-L-D-A QFS-026-06.25-SL-D-A 0.635 mm (0.025") 12.00 52 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QMS-026-09.75-SL-D-A QFS-026-04.25-L-D-A 0.635 mm (0.025") 14.00 52 Oberflächenmontage Parallel 25 Gbit/s NRZ
QMS-026-01-SL-D-RA QFS-026-04.25-L-D 0.635 mm (0.025") 52 Oberflächenmontage Abgewinkelt 25 Gbit/s NRZ
QMS-026-01-SL-D-RA-K-TR QFS-026-04.25-L-D-A-P-TR 0.635 mm (0.025") 52 Oberflächenmontage Abgewinkelt 25 Gbit/s NRZ
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.