RF085-24SP-92SP-0849 50 Ohm 0.085" Durchmesser RF 50 GHz Kabelkonfektion
Eigenschaften
Kabeltyp: .085, Harbour SS405 (verlustarme, flexible Alternative zu halbstarrem)
RF085 Ende 2 Optionen: 2,40 mm und 2,92 mm. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
Impedanz: 50 Ω
Kapazität: 96 pF/Meter
Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC
Ausbreitungsgeschwindigkeit: 70 %
Frequenzbereich: DC bis 50 GHz (2,40 mm), DC bis 40 GHz (2,92 mm)
Zeitverzögerung: 4,75 ns/Meter
VSWR: max. 1.4:1
Steckverlust: Siehe RF085-Graph
Strombelastbarkeit: Siehe RF085-Graph
Biegeradius: mind. 13,2 mm
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| RF085-24SP-92SP-0500 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF085-24SP-92SP-0260 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF085-24SP-92SP-0210 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF085-24SP-92SP-0130 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF085-24SP-92SP-0120 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |