RF Kabelkonfektionen

Samtec bietet eine breite Palette von RF-Kabelkonfektionen mit verlustarmen Mikrowellen-/Millimeterwellenkabeln von 0,047 bis 0,277, Kabeln des Typs RG (316, 174, 178, 58, 179, 6), 12G-SDI-Belden-Kabeln, gruppierten Kabeln mit hoher Dichte und Samtec-optimierten Varianten. Die Schnittstellentypen umfassen 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMPM, SMP, MCX, MMCX, BNC, hodchdichte BNC™, MHF U.FL/W.FL und mehr.

Mit dem RF Cable Solutionator® können Ingenieure in weniger als einer Minute einen Steckverbinder und einen Kabeltyp auswählen und eine endgültige Teilenummer erstellen. Als Ergebnisse werden u. a. Produktspezifikationen, Preise und Verfügbarkeit, Modelle und Drucke ausgegeben.

Broschüre zu RF-Kabelkonfektionen

Broschüre zu RF-Kabelkonfektionen

PDF herunterladen

x

Nitrowave®

Phasen- und amplitudenstabile Hochleistungs-Mikrowellenkabel, die erweiterte Frequenzbereiche für neue Anwendungen unterstützen.
Eigenschaften
  • Nitrowave®-Kabeltechnik in markantem SAMTEC Orange

  • Phasen- und amplitudenstabil bei Biegung

  • Gleichmäßiger Übergangswiderstand zwischen den Schichten

  • Dielektrikum mit geringerer Dichte minimiert den Verlust

  • Modernste Abschirmungstechniken und Dynamic Performance Layer (DPL)

  • Verbesserte Silberbeschichtung mindert das Korrosionspotenzial

  • Optimierte elektrische Leistung bei Frequenzen der nächsten Generation (GHz): 18, 32, 43,5, 71, 95, 110, 130

  • Entwickelt, um den gestiegenen Anforderungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Datenkommunikation, Computer/Halbleiter und Instrumentierung gerecht zu werden

  • Mechanische und umweltbedingte Robustheit

  • Gepanzerte Versionen für Quetsch-, Abrieb-, Knick- und Drehmomentfestigkeit mit erhöhter Zugfestigkeit

  • Phase vs. Biegung = < 0,2° x F (GHz)

  • VSWR = 1.4:1 @ 43,5 GHz (LL043 Serie)

Abbildung Produktfamilie für hochleistungsfähige Mikrowellen-RF-Kabel

50 Ohm Mikrowellenkabel

Hochfrequente 18 bis 110 GHz-Kabelkonfektionen mit verlustarmen und semiflexiblen Mikrowellen-/Millimeterwellenkabeln von 047 bis 277, mit hoher Dichte und Samtec-optimierten Varianten mit kombinierbaren Anschlussoptionen.

Eigenschaften
  • 18 bis 110 GHz Mikrowellen-/mmWave-Frequenzen (Sub-Terahertz-Spektrum)

  • Vielzahl von Präzisions-RF-Schnittstellentypen: 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, 3,50 mm, SMA, SMP, SMPM, GRUPPIERTE SPM, TNCA und N-Typ

  • Gruppierte Magnum RF®-Lösungen mit mehreren Ports (Kabel-zu-Board und Board-zu-Board)

  • Standard-Kabellängen bis zu 10 Meter (weniger als 10 Meter als kundenspezifischer RSP; kontaktieren Sie [E-Mail geschützt])

  • Kabelmanagement verfügbar

  • Mix-and-Match-Endoptionen verbinden anwendungsspezifische Anpassungen mit der Einfachheit und Vorlaufzeiteffizienz einer Standardkonfektion

  • Ideal für hochleistungsfähige Testapplikationen

Abbildung Produktfamilie für Mikrowellen-RF-Kabel

Niederfrequenz-RF-Kabel

Standardmäßige, herkömmliche sub-6 GHz mit Kabeln vom Typ RG (316, 174, 178, 58, 179, 6), 0.81 und 1,13 mm Mikrofrequenzkabelkonfektionen, 12G-SDI und Samtec-optimierte Varianten mit kombinierbaren Standardoptionen für 50 und 75 Ohm.

Eigenschaften
  • Vielzahl von Standard-50- und 75-Ohm-Schnittstellentypen: Micro High Frequency (MHF), SMA, MCX, MMCX, MMCXV, TNC, BNC, SMB, High-Density BNC und DIN 1.0/2.3

  • 12G-SDI-optimierte 75-Ohm-BNC- und BNC-Lösungen mit hoher Dichte

  • Nichtmagnetische Optionen für Applikationen in der Medizin, Luft- und Raumfahrt verfügbar

  • Standard-Kabellängen bis zu 10 Meter (weniger als 10 Meter als kundenspezifischer RSP; kontaktieren Sie [E-Mail geschützt])

  • Kabelmanagement verfügbar

  • Mix-and-Match-Endoptionen verbinden anwendungsspezifische Anpassungen mit der Einfachheit und Vorlaufzeiteffizienz einer Standardkonfektion

Niederfrequenz-RF-Kabelfamilie

Bulls Eye®

Kompressionsschnittstellen, kleiner Footprint und hohe Steckzyklenanzahl machen Bulls Eye® zu einer perfekten Wahl für hochleistungsfähige Testapplikationen.
Eigenschaften
  • 130 GHz, 90 GHz, 70 GHz, 50 GHz und 40 GHz Testbaugruppen

  • Ermöglicht kleinere Evaluierungsboards und kürzere Leiterbahnlängen

  • 29 AWG und 23 AWG (0,047" und 0,086") Mikrowellenkabelkonfektionen

  • Nitrowave® phasen- und amplitudenstabile Hochleistungs-Mikrowellenkabelkonfektionen

  • Kompressionshalterungen auf der Platine zur Platzierung direkt neben den zu charakterisierenden SerDes​​​​​​​

  • Das lötfreie Design senkt die Kosten und lässt sich leicht im Labor verwenden.

  • Mikrostrip-/CPW- oder Stripline-Leiterplattenübertragungstypen

  • Testboards zur Leistungsüberprüfung verfügbar

  • 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm und 2,92 mm Anschluss an die Instrumentierung

  • Ein- oder zweireihig

  • Hochdichtes, platzsparendes Design

  • Anwendungen: Hochgeschwindigkeits-Digitaltest, SerDes-Charakterisierung, ATE, hochdichte Multi-Port-Panel- und I/O-Verbindungen einschließlich Quantencomputer-Racks oder hochdichtes Kabel-zu-Board

  • RF Group: Eigens zugeteilte RF-Ingenieure bieten persönliche Unterstützung bei spezifischen RF-Herausforderungen

Abbildung Produktfamilie für BullsEye®

Magnum RF®

Gruppierte Multi-Port-RF-Blöcke und Kabelkonfektionen für Millimeterwellenanwendungen. Ideal, wenn der Platz begrenzt und eine hohe Betriebsfrequenz erforderlich ist.

Eigenschaften
  • Hochdichtes, platzsparendes Design

  • Aufsteckbare Schnittstelle mit unterschiedlichen Haltekräften

  • Gruppierte SMPM-Anschlüsse: arbeiten modusfrei bis zu 65 GHz

  • Mikro-Miniatur-SMPM-Bauweise ermöglicht kleinere Bündelgrößen für Gewichtseinsparungen und erhöhten Luftstrom​​​​​​​

  • 50-Ohm-Impedanz

  • Optionale Verschraubung für verbesserten Halt

  • Kabel-zu-Board und Board-zu-Board-Lösungen

  • Bullet-Steckadapter ermöglichen axiale und radiale Fehlausrichtungen und Blindsteckanwendungen​​​​​​​

Abbildung Produktfamilie für Magnum RF™

Flexibler Wellenguide

Die neue Hochfrequenz-Mikrowellenleitertechnologie von Samtec unterstützt die Anforderungen der nächsten Generation von Millimeterwellensystemen. Sie verwendet ein Kabeldesign, das Flexibilität und eine geringere Größe ermöglicht und gleichzeitig eine ähnliche Verlustleistung wie ein herkömmlicher Wellenleiter aufweist.

Eigenschaften
  • Flexibel und dynamisch stabil

  • Verlustleistung nahe Null

  • Ultrakleine kompakte Form

  • Hochfrequenz, Mikro

  • Unterstützte V-Band-Frequenz (50 GHz bis 75 GHz)

Abbildung Produktfamilie für flexible Wellenleiter

Mikroskalige Gruppen

Samtecs gruppierte Mikrominiatur-Hochleistungs-RF-Buchsen, -Stecker und -Kabel haben ein Raster von 5.00 mm und sind als Board-zu-Board oder Kabel-zu-Board-Systeme erhältlich.

Eigenschaften
  • Leistung bis zu 6 GHz

  • Lösungen mit 50 Ohm und 75 Ohm

  • Vollständig gruppierte Systeme oder mit handelsüblichen Anschlussoptionen an Ende 2 kombiniert

  • Mikro-Miniatur, robuste Kontakte

  • Optional fixierte Paneelschrauben

  • Kabelkonfektionen mit Einzel- oder Doppelanschlüssen

  • Gewindeeinsätze optional verfügbar

Abbildung Produktfamilie Mikroskala-Kabel

Abgeschirmtes Twisted-Pair-Kabelsystem

Abgeschirmte Highspeed-Twisted-Pair-Kabelkonfektion für 100-Ohm-Applikationen.

Eigenschaften
  • 100 Ohm Signalführung

  • Abgeschirmtes 28-AWG-Twisted-Pair-Kabel

  • Terminal- und Buchsenanschluss-Optionen verfügbar

  • Unterschiedliche Kabellängen zur Auswahl

  • Vertikale und rechtwinklige Steckbuchsen mit Durchsteckmontage

Abbildung Produktfamilie für abgeschirmte Twisted-Pair-RF-Kabel

IsoRate®

Die IsoRate® RF-Steckverbinder und Kabel mit guter Isolierung bieten im Vergleich zu herkömmlichen RF-Bauteilen erhebliche Kosteneinsparungen bei etwa dem halben Preis.

Eigenschaften
  • Halb so teuer wie traditionelle HF-Bauteile bei gleichbleibender Leistung

  • Edge Rate®-Kontakte mit guter Isolierung

  • 50 Ohm Board-zu-Board-Systeme

  • 50 Ohm Gruppen-Systeme oder mit  handelsüblichen Anschlussoptionen an Ende 2 gruppiert

  • Positive Verriegelung möglich

Abbildung Produktfamilie für IsoRate®-Kabel

Mehr RF