RF085 50 Ohm 0.085" Durchmesser RF 50 GHz Kabelkonfektion

Eigenschaften

  • Kabeltyp: .085, Harbour SS405 (verlustarme, flexible Alternative zu halbstarrem)

  • RF085 Ende 2 Optionen: 2,40 mm und 2,92 mm. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.

  • Impedanz: 50 Ω

  • Kapazität: 96 pF/Meter

  • Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC

  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 70 %

  • Frequenzbereich: DC bis 50 GHz (2,40 mm), DC bis 40 GHz (2,92 mm)

50 Ohm 0.085" Durchmesser RF 50 GHz Kabelkonfektion

Konfigurierte Teilenummer

In den Einkaufswagen