RF086-24SP-92SP-1052 50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion
Eigenschaften
.086" verlustarmes flexibles Kabel, 23 AWG
RF086 Ende 2 Optionen: 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMP, SMPM, Gewinde-SMPM (SMPMT) und gruppiertes SMPM (Magnum RF).® Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
Impedanz: 50 Ω
Biegeradius: mind. 8,9 mm
Frequenzbereich: DC bis 67 GHz (1,85 mm, SMPM), DC bis 60 GHz (SMPMT) DC bis 50 GHz (2,40 mm), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)
Ausbreitungsgeschwindigkeit: 79 %
Kapazität: 84 pF/Meter
Zeitverzögerung: 4,20 ns/Meter
Steckverlust: Siehe RF086-Graph
Strombelastbarkeit: Siehe RF086-Graph
Betriebstemperatur: -55 ºC bis +125 ºC
VSWR: 1,4:1 Max (50 GHz bis 67 GHz SMPM, 2,0:1 Max)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| RF086-24SP-92SP-0750 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-24SP-92SP-0680 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-24SP-92SP-0590 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-24SP-92SP-0580 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-24SP-92SP-0560 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-24SP-92SP-0500 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-24SP-92SP-0470 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-24SP-92SP-0400 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-24SP-92SP-0390 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-24SP-92SP-0360 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-24SP-92SP-0350 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-24SP-92SP-0320 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-24SP-92SP-0300 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-24SP-92SP-0270 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-24SP-92SP-0250 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-24SP-92SP-240 | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-24SP-92SP-0240 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-24SP-92SP-0220 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-24SP-92SP-0210 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-24SP-92SP-0200 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |