RF086-M0SJ-M0SJ-0900 50 Ohm .086" RF-Millimeterwellen-Kabelkonfektion
Eigenschaften
.086" verlustarmes flexibles Kabel, 23 AWG
RF086 Ende 2 Optionen: 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMP, SMPM, Gewinde-SMPM (SMPMT) und gruppiertes SMPM (Magnum RF).® Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
Impedanz: 50 Ω
Biegeradius: mind. 8,9 mm
Frequenzbereich: DC bis 67 GHz (1,85 mm, SMPM), DC bis 60 GHz (SMPMT) DC bis 50 GHz (2,40 mm), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)
Ausbreitungsgeschwindigkeit: 79 %
Kapazität: 84 pF/Meter
Zeitverzögerung: 4,20 ns/Meter
Steckverlust: Siehe RF086-Graph
Strombelastbarkeit: Siehe RF086-Graph
Betriebstemperatur: -55 ºC bis +125 ºC
VSWR: 1,4:1 Max (50 GHz bis 67 GHz SMPM, 2,0:1 Max)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| RF086-M0SJ-M0SJ-1000 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-M0SJ-M0SJ-0610 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-M0SJ-M0SJ-0500 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-M0SJ-M0SJ-0400 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-M0SJ-M0SJ-0355 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-M0SJ-M0SJ-0305 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-M0SJ-M0SJ-0300 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-M0SJ-M0SJ-0200 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-M0SJ-M0SJ-0178 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-M0SJ-M0SJ-0152 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-M0SJ-M0SJ-0150 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-M0SJ-M0SJ-0100 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-M0SJ-M0SJ-3000 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF086-M0SJ-M0SJ-4725 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |