RF180-01RP-06SP-0310 50 Ohm, RF Mikrowellenkabelkonfektion
Eigenschaften
,178 (AWG 16), verlustarm, flexibel, Millimeterwellenkabel
RF180 Ende 2 Optionen: SMA, TNCA und N-Typ. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
Impedanz: 50 Ω
Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC
Frequenzbereich: DC bis 18 GHz
Ausbreitungsgeschwindigkeit: 80 %
Kapazität: 82 pF/Meter
Zeitverzögerung: 4,1 ns/Meter
VSWR: max. 1.35:1, max. (1.45:1 (rechtwinkeliger Stecker)
Steckverlust: Siehe RF180-Graph
Strombelastbarkeit: Siehe RF180-Graph
Biegeradius: mind. 24,8 mm
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.