RF23C-01BJ-M0SJ-0300 Hochleistungsmikrowellenkabel mit Kupferfolienabschirmung
Eigenschaften
23 AWG verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
RF23C Ende 2 Optionen: 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMP und SMPM. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
Optimiere Signalintegrität mit zusätzlicher Kupferfolienabschirmung
Impedanz: 50 Ω
Biegeradius: mind. 3,18 mm
Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC
Frequenzbereich: DC bis 50 GHz (2,40 mm und SMPM), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)
VSWR: max. 1.4:1 (2,92 mm und 2,40 mm), DC bis 26,5 GHz: max. 1.2:1 (SMPM), 26,5 GHz bis 50 GHz: max. 1.4:1 (SMPM), 1.3:1 Max (SMA)
Ausbreitungsgeschwindigkeit: 70 %
Zeitverzögerung: 4,75 ns/Meter
Kapazität: 84 pF/Meter
Steckverlust: Siehe RF23C-Graph
Strombelastbarkeit: Siehe RF23C-Graph
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| RF23C-01BJ-M0SJ-0100 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF23C-01BJ-M0SJ-1000 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |