RF23C-24SP-24SP-0650 Hochleistungsmikrowellenkabel mit Kupferfolienabschirmung

Eigenschaften

  • 23 AWG  verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum

  • RF23C Ende 2 Optionen: 2,40 mm, 2,92 mm, SMA, SMP und SMPM. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.

  • Optimiere Signalintegrität mit zusätzlicher Kupferfolienabschirmung

  • Impedanz: 50 Ω

  • Biegeradius: mind. 3,18 mm

  • Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC

  • Frequenzbereich: DC bis 50 GHz (2,40 mm und SMPM), DC bis 40 GHz (2,92 mm, SMP), DC bis 26,5 GHz (SMA)

  • VSWR: max. 1.4:1 (2,92 mm und 2,40 mm), DC bis 26,5 GHz: max. 1.2:1 (SMPM), 26,5 GHz bis 50 GHz: max. 1.4:1 (SMPM), 1.3:1 Max (SMA)

  • Ausbreitungsgeschwindigkeit: 70 %

  • Zeitverzögerung: 4,75 ns/Meter

  • Kapazität: 84 pF/Meter

  • Steckverlust: Siehe RF23C-Graph

  • Strombelastbarkeit: Siehe RF23C-Graph

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Zeichnungen
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Serien-Abbildung für SMPM-TH
SMPM-ST-TH

50 Ohm SMPM Plugs to 65 GHz, Through-hole

Serien-Abbildung für SMPM-TH
SMPM-EM

50 Ohm SMPM Plugs to 65 GHz, Kantenmontage

Produktabbildung für SMPM-RA-TH
SMPM-RA-TH

50 Ohm SMPM-Stecker auf 32 GHz, abgewinkelt

Produktabbildung für SMPM-SM
SMPM-SM

50 Ohm SMPM-Stecker auf 65 GHz, Oberflächenmontage

Vorschaubild SMA--TH-Serie
SMA

50 Ohm SMA-Buchsen-Board-Steckverbinder
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
EU ROHS 2 + Pthalat-Richtlinie Exemption 6c
EU REACH Blei
RoHS-Compliance für China Gefährlich – 50 Jahre
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko und Fortpflanzungsschäden (Nickel und Blei). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Konform
UKCA-Kennzeichnung Konform
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.