RF23S-35SJP-35SJP-0156 23 AWG Mikrowellenkabelkonfektion mit festem Dielektrikum
Eigenschaften
23 AWG verlustarmes Mikrowellenkabel mit festem Dielektrikum
RF23S Ende 2 Optionen: 3,50 mm. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
Impedanz: 50 Ω
VSWR: Siehe RF23S-Bericht
Biegeradius: mind. 8,89 mm
Kapazität: 95,45 pF/Meter
Betriebstemperatur: -40 ºC bis +200 ºC
Frequenzbereich: max. 34 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
Steckverlust: Siehe RF23S-Graph
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF23S-35SJP-35SJP-0100 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF23S-35SJP-35SJP-1985 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
