RF280-01SP-SING-0902 50 Ohm, RF Mikrowellenkabelkonfektion
Eigenschaften
,277 (AWG 11), verlustarm, flexibel, Millimeterwellenkabel
RF280 Ende 2 Optionen: SMA, TNCA und N-Typ. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
Impedanz: 50 Ω
Biegeradius: mind. 38,1 mm
Betriebstemperatur: -65 ºC bis +125 ºC
Kapazität: 82 pF/Meter
Frequenzbereich: DC bis 18 GHz
Ausbreitungsgeschwindigkeit: 83 %
Zeitverzögerung: 4,0 ns/Meter
VSWR: max. 1.35:1, max. (1.45:1 (rechtwinkeliger Stecker)
Steckverlust: Siehe RF280-Graph
Strombelastbarkeit: Siehe RF280-Graph
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |