RF402-01SP1-3030-0300 50 Ohm HF-Kabelkonfektion, semi-flexibles AWG 19-Kabel
Eigenschaften
19 AWG handformbares, semiflexibles Kabel (,141 Zoll Durchmesser)
RF402 Ende 2 Optionen: SMA. Besuchen Sie die nächste Seite, um Ihre Lösung zu erstellen.
Gerade oder gewinkelte SMA-Stecker-Kabelabschlüsse
Impedanz: 50 Ω
VSWR: Siehe RF402-Tabelle
Biegeradius: mind. 10,9 mm
Kapazität: 98,07 pF/Meter
Betriebstemperatur: -40 ºC bis +125 ºC
Steckverlust: Siehe RF402-Graph
Frequenzbereich: max. 20 GHz (abhängig von Kabel und Stecker)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| RF402-01SP1-3030-0200 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF402-01SP1-3030-0130 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF402-01SP1-3030-0100 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF402-01SP1-3030-0500 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| RF402-01SP1-3030-1000 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |